Ширина | 119.4 дюйм 3032 мм |
Высота | 67.8 дюйм 1721 мм |
Масса | 4687 фунт 2126 кг |
Длина | 69.9 дюйм 1775 мм |
Грузоподъемность | 5.4 ярд³ 4.1 м³ |
Толщина базовой кромки | 1 дюйм 25 мм |
Толщина режущей кромки | 1 дюйм 25 мм |
Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™ |
Требуемая гидросистема | 3-я функция 3-я функция |