Студийный снимок

Ковши с увеличенной высотой разгрузки Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
119.4 дюйм
3032 мм
Высота
73.3 дюйм
1863 мм
Масса
4909.7 фунт
2227 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 119.4 дюйм 3032 мм
Высота 73.3 дюйм 1863 мм
Масса 4909.7 фунт 2227 кг
Длина 75.7 фут 1922 м
Грузоподъемность 6.5 ярд³ 5 м³
Толщина базовой кромки 1.4 дюйм 35 мм
Толщина режущей кромки 1.2 дюйм 30 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция

Узнайте результаты сравнения Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения