Ширина | 119.4 дюйм 3032 мм |
Высота | 73.3 дюйм 1863 мм |
Масса | 5573.3 фунт 2528 кг |
Длина | 76.9 дюйм 1954 мм |
Грузоподъемность | 6.5 ярд³ 5 м³ |
Толщина базовой кромки | 1.4 дюйм 35 мм |
Толщина режущей кромки | 1.2 дюйм 30 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Требуемая гидросистема | 3-я функция 3-я функция |