Студийный снимок

Ковши с увеличенной высотой разгрузки Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
119.3 дюйм
3031 мм
Высота
73.4 дюйм
1864 мм
Масса
4973.6 фунт
2256 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 119.3 дюйм 3031 мм
Высота 73.4 дюйм 1864 мм
Масса 4973.6 фунт 2256 кг
Длина 76.9 дюйм 1954 мм
Грузоподъемность 6.5 ярд³ 5 м³
Толщина базовой кромки 1.4 дюйм 35 мм
Толщина режущей кромки 1.2 дюйм 30 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция

Узнайте результаты сравнения Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения