Ширина | 119.4 дюйм 3032 мм |
Высота | 67.8 дюйм 1721 мм |
Масса | 4759.8 фунт 2159 кг |
Длина | 72.2 дюйм 1835 мм |
Грузоподъемность | 5.4 ярд³ 4.1 м³ |
Толщина базовой кромки | 1.4 дюйм 35 мм |
Толщина режущей кромки | 1.2 дюйм 30 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Требуемая гидросистема | 3-я функция 3-я функция |