0,8 куб. м (1,0 куб. ярд), устройство смены навесного оборудования ИТ, базовая кромка
СОЗДАТЬ

0,8 куб. м (1,0 куб. ярд), устройство смены навесного оборудования ИТ, базовая кромка Для погрузки и разгрузки материалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
73.2 дюймы
1860 мм
Высота
50.1 дюймы
1272 мм
Масса
1168.4 фунты
530 кг

Краткий обзор особенностей

Жесткое дно ковша

Жесткое дно ковша

Полосы жесткости с нижней стороны ковша для погрузочно-разгрузочных работ продлевают срок его службы при минимальном износе задней стенки.
Режущая кромка с болтовым креплением

Режущая кромка с болтовым креплением

Режущие кромки с болтовым креплением для простой замены землеройной изнашиваемой поверхности и продления срока службы ковша.
Труба с высоким сопротивлением скручиванию для повышенной жесткости.

Труба с высоким сопротивлением скручиванию для повышенной жесткости.

Труба большого диаметра с высоким сопротивлением скручиванию на задней стенке ковша для повышенной грузоподъемности и устойчивости к эксплуатационным усилиям, передаваемым машиной.

Характеристики продукции 0,8 куб. м (1,0 куб. ярд), устройство смены навесного оборудования ИТ, базовая кромка

Ширина 73.2 дюймы 1860 мм
Высота 50.1 дюймы 1272 мм
Масса 1168.4 фунты 530 кг
Длина 36 дюймы 915 мм
Вместимость 1 ярды³ 0.8 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения 0,8 куб. м (1,0 куб. ярд), устройство смены навесного оборудования ИТ, базовая кромка с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  0,8 куб. м (1,0 куб. ярд), устройство смены навесного оборудования ИТ, базовая кромка

Просмотреть дополнительные предложения