2198 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Промышленные грейферные ковши 2198 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
86 дюймы
2198 мм
Масса
1347 фунты
611 кг
Высота закрытого грейфера
32.8 дюймы
833 мм

Обзор

Предназначены для работы с широким диапазоном материалов в самых различных условиях.

Характеристики продукции 2198 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 86 дюймы 2198 мм
Масса 1347 фунты 611 кг
Высота закрытого грейфера 32.8 дюймы 833 мм
Длина 35.7 дюймы 906 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Рабочее давление 3335.9 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Раскрытие челюстей 39.1 дюймы 992 мм

Узнайте результаты сравнения 2198 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2198 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения