Студийный снимок

Промышленные ковши производительной серии Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
68.1 дюйм
1730 мм
Грузоподъемность
0.68 ярд³
0.52 м³
Масса
701.1 фунт
318 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 68.1 дюйм 1730 мм
Грузоподъемность 0.68 ярд³ 0.52 м³
Масса 701.1 фунт 318 кг
Высота 22.4 дюйм 568 мм
Длина 40.2 дюйм 1022 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюйм 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюйм 16 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюйм 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения