Студийный снимок

Промышленные ковши производительной серии 1730 мм (68 дюймов), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
68.1 дюйм
1730 мм
Грузоподъемность
0.68 ярд³
0.52 м³
Масса
663.6 фунт
301 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции 1730 мм (68 дюймов), зубья с болтовым креплением

Ширина 68.1 дюйм 1730 мм
Грузоподъемность 0.68 ярд³ 0.52 м³
Масса 663.6 фунт 301 кг
Высота 21.7 дюйм 551 мм
Длина 43 дюйм 1092 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюйм 19 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюйм 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1730 мм (68 дюймов), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1730 мм (68 дюймов), зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения