Студийный снимок

Промышленные ковши производительной серии Ковш 1883 мм (74 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74.1 дюйм
1883 мм
Грузоподъемность
0.75 ярд³
0.57 м³
Масса
740.8 фунт
336 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции Ковш 1883 мм (74 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 74.1 дюйм 1883 мм
Грузоподъемность 0.75 ярд³ 0.57 м³
Масса 740.8 фунт 336 кг
Высота 22.3 дюйм 566 мм
Длина 40.2 дюйм 1022 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюйм 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюйм 16 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюйм 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 1883 мм (74 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1883 мм (74 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения