Студийный снимок

Промышленные ковши производительной серии 1883мм (74дюйма), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74.1 дюйм
1883 мм
Грузоподъемность
0.75 ярд³
0.57 м³
Масса
694.5 фунт
315 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции 1883мм (74дюйма), зубья с болтовым креплением

Ширина 74.1 дюйм 1883 мм
Грузоподъемность 0.75 ярд³ 0.57 м³
Масса 694.5 фунт 315 кг
Высота 21.7 дюйм 550 мм
Длина 43 дюйм 1092 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюйм 19 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюйм 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1883мм (74дюйма), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1883мм (74дюйма), зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения