Студийный снимок

Промышленные ковши производительной серии 2036мм (80дюймов), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
80.2 дюйм
2036 мм
Грузоподъемность
0.81 ярд³
0.62 м³
Масса
729.7 фунт
331 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции 2036мм (80дюймов), зубья с болтовым креплением

Ширина 80.2 дюйм 2036 мм
Грузоподъемность 0.81 ярд³ 0.62 м³
Масса 729.7 фунт 331 кг
Высота 21.7 дюйм 550 мм
Длина 43 дюйм 1092 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюйм 19 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюйм 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2036мм (80дюймов), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2036мм (80дюймов), зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения