Студийный снимок

Промышленные ковши производительной серии Ковш 2188 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
86.1 дюйм
2188 мм
Грузоподъемность
0.88 ярд³
0.67 м³
Масса
815.7 фунт
370 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции Ковш 2188 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 86.1 дюйм 2188 мм
Грузоподъемность 0.88 ярд³ 0.67 м³
Масса 815.7 фунт 370 кг
Высота 22.3 дюйм 566 мм
Длина 40.2 дюйм 1022 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюйм 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюйм 16 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюйм 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 2188 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 2188 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения