Студийный снимок

Промышленные ковши производительной серии 2188мм (86дюймов), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
86.1 дюйм
2188 мм
Грузоподъемность
0.88 ярд³
0.67 м³
Масса
762.8 фунт
346 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции 2188мм (86дюймов), зубья с болтовым креплением

Ширина 86.1 дюйм 2188 мм
Грузоподъемность 0.88 ярд³ 0.67 м³
Масса 762.8 фунт 346 кг
Высота 21.7 дюйм 550 мм
Длина 43 дюйм 1092 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюйм 19 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюйм 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2188мм (86дюймов), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2188мм (86дюймов), зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения