Грузоподъемность | 1.3 ярд³ 1.02 м³ |
Ширина | 85.2 дюйм 2165 мм |
Требуемая гидросистема | Стандартный расход Стандартный расход |
Масса | 1150.8 фунт 522 кг |
Высота | 34.1 дюйм 867 мм |
Длина | 50 дюйм 1269 мм |
Оптимальный расход гидравлического масла | 76–87 л/мин (20–23 галл./мин) 76–87 л/мин (20–23 галл./мин) |
Оптимальное давление в гидросистеме | 130-230 бар (2000-3300 фунтов/кв. дюйм) 130-230 бар (2000-3300 фунтов/кв. дюйм) |
Ширина ленты | 12 дюйм 305 мм |
Тип интерфейса | Устройство для смены оборудования погрузчика с бортовым поворотом Устройство для смены оборудования погрузчика с бортовым поворотом |
Габаритная ширина | 86.9 дюйм 2206 мм |