Студийный снимок

Скелетные ковши 1849 мм (74 дюйма), с пластинчатыми зубьями

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
72.8 дюйм
1849 мм
Масса
698.9 фунты
317 кг
Высота
21.4 дюйм
544 мм

Обзор

Используется главным образом для удаления камней и крупного мусора из почвы и песка.

Характеристики продукции 1849 мм (74 дюйма), с пластинчатыми зубьями

Ширина 72.8 дюйм 1849 мм
Масса 698.9 фунты 317 кг
Высота 21.4 дюйм 544 мм
Длина 43.9 дюйм 1115 мм
Толщина боковой стенки 0.5 дюйм 12 мм
Расстояние между зубьями 2.9 дюйм 73 мм
Толщина зубьев 0.4 дюйм 10 мм
Количество стоек 21 21
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1849 мм (74 дюйма), с пластинчатыми зубьями с популярной продукцией.

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1849 мм (74 дюйма), с пластинчатыми зубьями

Просмотреть дополнительные предложения