Студийный снимок

Скелетные ковши 2017 мм (80 дюймов), с пластинчатыми зубьями

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
79.4 дюйм
2017 мм
Масса
754 фунт
342 кг
Высота
21.4 дюйм
544 мм

Обзор

Используется главным образом для удаления камней и крупного мусора из почвы и песка.

Характеристики продукции 2017 мм (80 дюймов), с пластинчатыми зубьями

Ширина 79.4 дюйм 2017 мм
Масса 754 фунт 342 кг
Высота 21.4 дюйм 544 мм
Длина 43.9 дюйм 1115 мм
Толщина боковой стенки 0.5 дюйм 12 мм
Расстояние между зубьями 2.9 дюйм 73 мм
Толщина зубьев 0.4 дюйм 10 мм
Количество стоек 25 25
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2017 мм (80 дюймов), с пластинчатыми зубьями с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2017 мм (80 дюймов), с пластинчатыми зубьями

Просмотреть дополнительные предложения