2201 мм (86 дюймов), с пластинчатыми зубьями

2201 мм (86 дюймов), с пластинчатыми зубьями Решетчатые грейферные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
86 дюймы
2201 мм
Масса
1302.9 фунты
591 кг
Габаритная высота
30.6 дюймы
776 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Область применения

Эти ковши идеально подходят для уборки камней, сучьев и другого ненужного мусора на рабочей площадке. Чистый материал просеивается сквозь промежутки между зубьями, формируя более чистую поверхность. Дополнительные грейферы позволяют фиксировать различные крупные предметы для транспортировки более крупных объектов.
Зазубренные грейферы

Зазубренные грейферы

Помогает обеспечить надежное удержание крупных предметов.
Ограждение цилиндра и трубки

Ограждение цилиндра и трубки

Над гидроцилиндрами, шлангами и трубками установлены усиленные защитные кожухи для улучшенной защиты.
Износостойкое ограждение шлангов

Износостойкое ограждение шлангов

Дополнительная защита от абразивного износа открытых шлангов для увеличения срока их службы.
Обзорность

Обзорность

Оптимизированное расстояние между зубьями обеспечивает наилучший рабочий обзор по всей поверхности инструмента. Прорези для обзора на задней части ковша также помогают улучшить обзор рабочей зоны зажимов для оператора.
Наконечники грейфера из закаленного металла

Наконечники грейфера из закаленного металла

Более прочные и долговечные наконечники грейфера для повышения производительности и увеличения срока службы.

Характеристики продукции 2201 мм (86 дюймов), с пластинчатыми зубьями

Ширина 86 дюймы 2201 мм
Масса 1302.9 фунты 591 кг
Габаритная высота 30.6 дюймы 776 мм
Габаритная длина 43.9 дюймы 1115 мм
Толщина боковой стенки 0.5 дюймы 12 мм
Расстояние между зубьями 2.9 дюймы 73 мм
Толщина зубьев 0.4 дюймы 10 мм
Количество зубьев 27 27
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Требуемая гидросистема Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования
Раскрытие челюстей 38.4 дюймы 976 мм

Узнайте результаты сравнения 2201 мм (86 дюймов), с пластинчатыми зубьями с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа