Студийный снимок

Дорожные фрезы PC406 с водяным орошением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
23.6 дюйм
600 мм
Максимальная глубина резки
6.7 дюйм
170 мм
Требуемая гидросистема
XHP/XE
XHP/XE

Обзор

Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.

Характеристики продукции PC406 с водяным орошением

Рабочая ширина 23.6 дюйм 600 мм
Максимальная глубина резки 6.7 дюйм 170 мм
Требуемая гидросистема XHP/XE XHP/XE
Габаритная ширина 73.1 дюйм 1858 мм
Габаритная длина 57.2 дюйм 1453 мм
Габаритная высота 37.4 дюйм 951 мм
Масса 2753.6 фунт 1249 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 136–150 л/мин (36–40 галл./мин) 136–150 л/мин (36–40 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 250–280 бар (3630–4000 фунтов на кв. дюйм) 250–280 бар (3630–4000 фунтов на кв. дюйм)
Частота вращения барабана 133 об/мин 133 об/мин
Диапазон углов наклона +/- 6,5 градусов 6,5 градусов
Боковое перемещение 25.6 дюйм 650 мм
Конические резцы 54 54
Стандартный резец Универсальный Универсальный
Вместимость водяного бака 42.3 галл. (США) 160 л

Узнайте результаты сравнения PC406 с водяным орошением с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  PC406 с водяным орошением

Просмотреть дополнительные предложения