CVP55

CVP55 Уплотнители с виброплитой

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Сила импульса
12364.5 фунты
55 кН
Частота ударов
2200 ударов/мин
2200 ударов/мин
Ширина опорной плиты
26 дюймы
660 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Область применения

Область применения

Используются для уплотнения почвы, песка или щебня перед укладкой бетона или асфальта. Также идеально подходят для ремонта асфальтового покрытия.
Превосходное усилие уплотнения

Превосходное усилие уплотнения

Мощные импульсы с частотой 2200ударов в минуту сближают частицы грунта, в результате чего образуется твердая, стабильная поверхность.
Стандартные решения для установки

Стандартные решения для установки

В уплотнителях Cat с виброплитой используются те же решения для установки, что и в молотах моделей Cat B и H. Доступны монтажные кронштейны для крепления на пальцах, узла крепления с захватами, фиксации пальцами, устройства смены навесного оборудования CW и соединений типа S.
Защищенная гидравлика

Защищенная гидравлика

Гидравлические шланги расположены внутри рамы уплотнителя. Перепускные трубопроводы проложены через заднюю часть уплотнителя. Шланги не мешают — даже в узких траншеях.
Простота технического обслуживания

Простота технического обслуживания

Замена масла упрощена за счет наличия задней осевой пробки. Масло можно менять при установленном уплотнителе.
Резиновые изоляторы

Резиновые изоляторы

Усиленная стальная рама и прочные резиновые втулки изолятора обеспечивают передачу на грунт максимальной мощности, сводя к минимуму воздействие на машину.

Характеристики продукции CVP55

Сила импульса 12364.5 фунты 55 кН
Частота ударов 2200 ударов/мин 2200 ударов/мин
Ширина опорной плиты 26 дюймы 660 мм
Площадь уплотнения 5.7 фут² 0.53 м²
Давление опорной плиты 14.9 фунтов на кв. дюйм 102.7 кПа
Длина опорной плиты 41.2 дюймы 1046 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 83–104 л/мин (22–27 галл./мин) 83–104 л/мин (22–27 галл./мин)
Минимальное рабочее давление 13 000–17 000 кПа (1900–2500 фунтов на кв. дюйм) 13 000–17 000 кПа (1900–2500 фунтов на кв. дюйм)
Масса 998.7 фунты 453 кг

Узнайте результаты сравнения CVP55 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Модель CVP16 работает в траншее

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Модель CVP16 работает в траншее