Обзор
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Ключевые характеристики
| Масса | 191.4 фунты 86.8 кг |
| Ширина | 14.1 дюймы 359 мм |
| Длина | 24.2 дюймы 615 мм |
| Габаритная высота | 10.9 дюймы 276 мм |
| Диаметр пальца | 45 мм-50 мм 45 мм-50 мм |
| Класс машины | Экскаватор-погрузчик 415-444 Экскаватор-погрузчик 415-444 |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения