Обзор
Устройства смены навесного оборудования серии CW упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.
Ключевые характеристики
Устройства смены навесного оборудования серии CW упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.
Отображение 1-6 из 6
| Масса | 202.8 фунты 92 кг |
| Габаритная ширина | 14.3 дюймы 363 мм |
| Класс машины | Гидравлические мини-экскаваторы 10 т Гидравлические мини-экскаваторы 10 т |
| Габаритная высота | 13.7 дюймы 347 мм |
| Габаритная длина | 29.1 дюймы 738 мм |
| Диаметр пальца | 2.4 дюймы 60 мм |
| Грузоподъемность крюка | 3086.5 фунты 1400 кг |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
| Требуемая гидросистема | Специализированная заводская установкаСпециализированная заводская установка Специализированная заводская установкаСпециализированная заводская установка |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения