Студийный снимок

Устройства для смены навесного оборудования серии CW CW-10 гидравлическое для мини-экскаваторов 10 т

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Масса
202.8 фунт
92 кг
Габаритная ширина
15.1 дюйм
383 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 10 т
Мини-экскаваторы 10 т

Обзор

Устройства быстрой смены навесного оборудования упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.

Характеристики продукции CW-10 гидравлическое для мини-экскаваторов 10 т

Масса 202.8 фунт 92 кг
Габаритная ширина 15.1 дюйм 383 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 10 т Мини-экскаваторы 10 т
Габаритная высота 16.7 дюйм 423 мм
Габаритная длина 28.1 дюйм 713 мм
Диаметр пальца 2.4 дюйм 60 мм
Грузоподъемность крюка 3086.5 фунт 1400 кг
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе

Узнайте результаты сравнения CW-10 гидравлическое для мини-экскаваторов 10 т с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CW-10 гидравлическое для мини-экскаваторов 10 т

Просмотреть дополнительные предложения