Узел крепления с захватами S40 LCS 302.7
СОЗДАТЬ

Узел крепления с захватами S40 LCS 302.7 Устройства смены навесного оборудования типа S

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
89.1 фунты
40.4 кг
Грузоподъемность крюка
4409.2 фунты
2000 кг
Ширина
9.5 дюймы
241 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Замок гидроцилиндра

Замок гидроцилиндра

В комплект поставки входит гидравлический цилиндр с обратным клапаном, предохранительным клапаном и клапаном регулировки давления. В состав системы контроля блокировки (LCS) входит электронный датчик положения, встроенный в гидроцилиндр устройства для быстрой смены навесного оборудования. Этот датчик обеспечивает точный и надежный входной сигнал для электронного процессора, установленного внутри устройства для быстрой смены навесного оборудования Этот микропроцессор обеспечивает цифровую связь с электронным блоком управления (ЭБУ) гидравлического мини-экскаватора следующего поколения по жгуту электропроводки.
Индикатор уровня

Индикатор уровня

Штанга визуального контроля позволяет оператору, не выходя из кабины, визуально проверить, зафиксировала ли соединительная муфта должным образом навесное оборудование.
Подъемный крюк

Подъемный крюк

Встроенный подъемный крюк позволяет оператору переключаться между задачами подъема без смены инструментов или устройства смены навесного оборудования.
Низкий профиль/небольшая высота сборки

Низкий профиль/небольшая высота сборки

Устройство быстрой смены навесного оборудования с небольшой высотой сборки и минимальным смещением обеспечивает сокращение силы разрыва до минимума.
Защищенные компоненты

Защищенные компоненты

Все компоненты, встроенные в корпус устройства смены навесного оборудования, защищены от загрязнений и возможных силовых воздействий.
Клиновидный механизм блокировки

Клиновидный механизм блокировки

Клиновидный механизм блокировки минимизирует ударную нагрузку на гидравлический цилиндр.

Характеристики продукции Узел крепления с захватами S40 LCS 302.7

Масса 89.1 фунты 40.4 кг
Грузоподъемность крюка 4409.2 фунты 2000 кг
Ширина 9.5 дюймы 241 мм
Габаритная длина 18.5 дюймы 469 мм
Габаритная высота 9.9 дюймы 251 мм
Диаметр пальца 1.6 дюймы 40 мм
Класс машины Экскаваторы 302.7 Экскаваторы 302.7
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе
Максимальное рабочее давление 4351.1 фунтов на кв. дюйм 300 бар
Тип устройства смены навесного оборудования S-40 S-40

Узнайте результаты сравнения Узел крепления с захватами S40 LCS 302.7 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа