< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Валочные головки Cat® HF предназначены для срезания и пакетирования различных пород деревьев практически в любой области применения. Непрерывно вращающаяся высокоскоростная дисковая пила обеспечивает превосходные показатели резания за счет повышенной инерции. Эти валочные головки имеют более высокую производительность по сравнению с головками, которые оснащены продольными пилами или ножницами. Правильная комбинация валочной головки и гусеничной валочно-пакетирующей машины позволяет получить оптимальные показатели резания и пакетирования, а также повысить производительность.

Масса - частичный наклон / полный наклон 3200 кг (7054 фунта) / 3669 кг (8090 фунтов) 3200 кг (7054 фунта) / 3669 кг (8090 фунтов) Less
Ширина (основание) 67.0 дюймы 1702.0 мм Less
Накопитель 5.0 фут² 0.46 кв. м Less
Максимальный диаметр реза 22.5 дюймы 572.0 мм Less
Диаметр диска 57.0 дюймы 1448.0 мм Less
Ширина реза - количество зубьев 58,8 мм (2 5/16 дюйма) - 18 58,8 мм (2 5/16 дюйма) - 18 Less
Электродвигатель пилы 160 см3 поршневой насос переменной производительности 160 см3 поршневой насос переменной производительности Less
Скорость пилы 1175.0 об/мин 1250.0 об/мин Less
Гидросистема пилы - F/P 113 л/мин (30 галл./мин) / 310 бар (4500 фунтов на квадратный дюйм) 113 л/мин (30 галл./мин) / 310 бар (4500 фунтов на квадратный дюйм) Less
Цилиндр рычага - F/P Амортизированный - 120 л/мин (32 галл./мин) / 260 бар (3770 фунтов на кв. дюйм) Амортизированный - 120 л/мин (32 галл./мин) / 260 бар (3770 фунтов на кв. дюйм) Less
Наклон, частичный и полный - F/P 190 л/мин (51 галл./мин) / 260 бар (3770 фунтов на кв. дюйм) 190 л/мин (51 галл./мин) / 260 бар (3770 фунтов на кв. дюйм) Less
Горловина ковша 51.2 дюймы 1300.0 мм Less

Размеры: корпуса с челюстями

Номинальная вместимость ковша (2) 115.0 дюймы 2910.0 мм Less