< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Валочные головки Cat® HF предназначены для срезания и пакетированияразличных пород деревьев практически в любой области применения.Непрерывно вращающаяся высокоскоростная дисковая пила обеспечивает превосходные показатели резания за счет повышенной инерции. Эти валочные головки имеют более высокую производительность по сравнению с головками, которые оснащены продольными пилами или ножницами. Правильная комбинация валочной головки и гусеничной валочно-пакетирующей машины позволяет получить оптимальные показатели резания и пакетирования, а также повысить производительность.

Масса - частичный наклон / полный наклон 3783 кг (8340 фунтов) / 4182 кг (9220 фунтов) 3783 кг (8340 фунтов) / 4182 кг (9220 фунтов) Less
Ширина (основание) 71.0 дюймы 1800.0 мм Less
Накопитель 5.5 фут² 0.51 кв. м Less
Максимальный диаметр реза 24.4 дюймы 620.0 мм Less
Диаметр диска 61.0 дюймы 1549.0 мм Less
Ширина реза - количество зубьев 58,8 мм (2 5/16 дюйма) - 18 58,8 мм (2 5/16 дюйма) - 18 Less
Электродвигатель пилы 160 см3 поршневой насос переменной производительности 160 см3 поршневой насос переменной производительности Less
Скорость пилы 1175.0 об/мин 1175.0 об/мин Less
Гидросистема пилы - F/P 113 л/мин (30 галл./мин) / 310 бар (4500 фунтов на квадратный дюйм) 113 л/мин (30 галл./мин) / 310 бар (4500 фунтов на квадратный дюйм) Less
Цилиндр рычага - F/P Амортизированный - 190 л/мин (50 галл./мин) / 220 бар (3200 фунтов на квадратный Амортизированный - 190 л/мин (50 галл./мин) / 220 бар (3200 фунтов на квадратный Less
Наклон, частичный и полный - F/P 190 л/мин (51 галл./мин) / 260 бар (3770 фунтов на кв. дюйм) 190 л/мин (51 галл./мин) / 260 бар (3770 фунтов на кв. дюйм) Less
Горловина ковша 44.0 дюймы 1118.0 мм Less

Размеры: корпуса с челюстями

Номинальная вместимость ковша (2) 119.0 дюймы 3020.0 мм Less