Высота | 52 дюйм 1320 мм |
Ширина | 98.3 дюйм 2498 мм |
Масса | 1172.9 фунт 532 кг |
Длина зубцов вил | 60 дюйм 1524 мм |
Ширина зубьев | 5.9 дюйм 150 мм |
Высота зубьев | 33.1 дюйм 841 мм |
Толщина зубьев | 3 дюйм 75 мм |
Масса зубьев | 370.4 фунт 168 кг |
Общая масса | 2120.8 фунт 962 кг |
Габаритная длина | 85.4 дюйм 2169 мм |
Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™ |