1829 мм (72 дюйма), соединительная муфта ИT
СОЗДАТЬ

1829 мм (72 дюйма), соединительная муфта ИT Каретки гидравлического устройства позиционирования вил

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
51.8 дюймы
1316 мм
Ширина
72 дюймы
1829 мм
Габаритная ширина
75.3 дюймы
1913 мм

Краткий обзор особенностей

Высокая опорная стенка с болтовым креплением

Высокая опорная стенка с болтовым креплением

Опорная стенка с болтовым креплением обеспечивает улучшенное удержание груза и хорошую обзорность.
Двойные направляющие цилиндры

Двойные направляющие цилиндры

Двойные цилиндры позволяют оператору плавно перемещать вилы вперед и назад, не вставая с сиденья.
Гидрораспределитель

Гидрораспределитель

Клапан регулирует поток гидравлического масла к цилиндрам для поддержания постоянного давления на вилах.

Характеристики продукции 1829 мм (72 дюйма), соединительная муфта ИT

Высота 51.8 дюймы 1316 мм
Ширина 72 дюймы 1829 мм
Габаритная ширина 75.3 дюймы 1913 мм
Масса 968.5 фунты 439.3 кг
Длина 19.1 дюймы 485 мм
Расстояние между зубьями 229–1654 мм (9–65,1 дюйма) 229–1654 мм (9–65,1 дюйма)
Грузоподъемность 12000 фунты 5443.1 кг
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения 1829 мм (72 дюйма), соединительная муфта ИT с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа