Вилы 2134 мм (84 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™
СОЗДАТЬ

Вилы 2134 мм (84 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™ Каретки гидравлического устройства позиционирования вил

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
58.9 дюймы
1497 мм
Ширина
84 дюймы
2134 мм
Габаритная ширина
86 дюймы
2184 мм

Краткий обзор особенностей

Высокая опорная стенка с болтовым креплением

Высокая опорная стенка с болтовым креплением

Опорная стенка с болтовым креплением обеспечивает улучшенное удержание груза и хорошую обзорность.
Двойные направляющие цилиндры

Двойные направляющие цилиндры

Двойные цилиндры позволяют оператору плавно перемещать вилы вперед и назад, не вставая с сиденья.
Гидрораспределитель

Гидрораспределитель

Клапан регулирует поток гидравлического масла к цилиндрам для поддержания постоянного давления на вилах.

Характеристики продукции Вилы 2134 мм (84 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Высота 58.9 дюймы 1497 мм
Ширина 84 дюймы 2134 мм
Габаритная ширина 86 дюймы 2184 мм
Масса 26.7 дюймы 678.1 мм
Масса 26.7 дюймы 678.1 мм
Длина 21.7 дюймы 550 мм
Длина 21.7 дюймы 550 мм
Расстояние между зубьями 387 мм-1853 мм (15,2 дюймов-73 дюйма) 387 мм-1853 мм (15,2 дюймов-73 дюйма)
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Вилы 2134 мм (84 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Вилы 2134 мм (84 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Просмотреть дополнительные предложения