1550 мм (61 дюйм)

1550 мм (61 дюйм) Каретки вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
38.5 дюймы
976.8 мм
Ширина
61 дюймы
1550 мм
Масса
681 фунты
308.9 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например, при перемещении объемных грузов или грузов на поддонах на строительных и промышленных площадках, перемещении удобрений и семян в питомниках и при ландшафтных работах и прочих работах схожего характера.
Cat

Усиленная опорная стенка

Усиленная конструкция опорной стенки имеет улучшенную функциональность, повышенную прочность и обеспечивает превосходную обзорность. Данная стенка обеспечивает защиту оператора от смещения грузов, а также обеспечивает великолепный обзор зубьев вил.
Cat

Каретка с зубчатыми направляющими

Конструкция каретки с зубчатыми направляющими позволяет легко выполнить замену или изменить положение зубьев вил с последующей фиксацией.
Cat

Одна каретка для любой грузоподъемности

Каретка для вил спроектирована с учетом грузоподъемности самой крупной машины, поэтому подходит для всех остальных машин.

Характеристики продукции 1550 мм (61 дюйм)

Высота 38.5 дюймы 976.8 мм
Ширина 61 дюймы 1550 мм
Масса 681 фунты 308.9 кг
Длина 14.2 дюймы 361 мм
Тип сопряжения Устройство для смены навесного оборудования IT Устройство для смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения 1550 мм (61 дюйм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Снимок Studio

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Снимок Studio
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа