Студийный снимок

Каретки вил для поддонов Каретка 1566 мм (62 дюйма)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Высота
44 дюйм
1118 мм
Ширина
61.7 дюйм
1566 мм
Масса
749.6 фунт
340 кг

Обзор

Каретки для вил для поддонов предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных объектах или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Характеристики продукции Каретка 1566 мм (62 дюйма)

Высота 44 дюйм 1118 мм
Ширина 61.7 дюйм 1566 мм
Масса 749.6 фунт 340 кг
Длина 24.4 дюйм 620 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Каретка 1566 мм (62 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Каретка 1566 мм (62 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения