1300 мм (51 дюйм), устройство смены навесного оборудования для погрузчиков с бортовым поворотом, класс III, 906–908

1300 мм (51 дюйм), устройство смены навесного оборудования для погрузчиков с бортовым поворотом, класс III, 906–908 Каретки вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
25 дюймы
634 мм
Ширина
51.2 дюймы
1300 мм
Габаритная ширина
51.7 дюймы
1312 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным площадкам, перемещения удобрений и семян в питомниках и при выполнении ландшафтных работ и прочих задач схожего характера.
Cat

Усиленная опорная стенка

Усиленная конструкция опорной стенки имеет улучшенную функциональность, повышенную прочность и обеспечивает превосходную обзорность. Данная стенка обеспечивает защиту оператора от смещения грузов, а также обеспечивает великолепный обзор зубьев вил.
Cat

Каретка с зубчатыми направляющими

Конструкция каретки с зубчатыми направляющими позволяет легко выполнить замену или изменить положение зубьев вил с последующей фиксацией.
Cat

Одна каретка для любой грузоподъемности

Каретка для вил спроектирована с учетом грузоподъемности самой крупной машины, поэтому подходит для всех остальных машин.

Характеристики продукции 1300 мм (51 дюйм), устройство смены навесного оборудования для погрузчиков с бортовым поворотом, класс III, 906–908

Высота 25 дюймы 634 мм
Ширина 51.2 дюймы 1300 мм
Габаритная ширина 51.7 дюймы 1312 мм
Масса 242.9 фунты 110.2 кг
Длина 9.6 дюймы 245 мм
Расстояние между зубьями 250–1172 мм (9,8–46,1 дюйма) 250–1172 мм (9,8–46,1 дюйма)
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1300 мм (51 дюйм), устройство смены навесного оборудования для погрузчиков с бортовым поворотом, класс III, 906–908 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа