1524 мм (60 дюймов), на пальцах, класс III
СОЗДАТЬ

1524 мм (60 дюймов), на пальцах, класс III Каретки вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
25 дюймы
635 мм
Ширина
60 дюймы
1524 мм
Габаритная ширина
60 дюймы
1524 мм

Краткий обзор особенностей

Каретка с зубчатыми направляющими

Каретка с зубчатыми направляющими

Конструкция каретки с зубчатыми направляющими к вилам для поддонов позволяет легко выполнить замену или изменить положение зубьев вил с последующей фиксацией.
С одинарным наклоном, на пальцах

С одинарным наклоном, на пальцах

Разработаны специально для использования с экскаваторами-погрузчиками с одинарным наклоном и креплением на пальцах для обеспечения долговечности и продолжительного срока службы
Торсионы

Торсионы

Торсионы обеспечивают дополнительную прочность и увеличивают срок службы каретки.

Характеристики продукции 1524 мм (60 дюймов), на пальцах, класс III

Высота 25 дюймы 635 мм
Ширина 60 дюймы 1524 мм
Габаритная ширина 60 дюймы 1524 мм
Масса 597.2 фунты 270.9 кг
Длина 17.4 дюймы 442 мм
Расстояние между зубьями 442 мм-1369 мм (17,4 дюймов-53,9 дюймов) 442 мм-1369 мм (17,4 дюймов-53,9 дюймов)
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 1524 мм (60 дюймов), на пальцах, класс III с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1524 мм (60 дюймов), на пальцах, класс III

Просмотреть дополнительные предложения