1829 мм (72 дюйма), соединительная муфта TH
СОЗДАТЬ

Каретки с функцией наклона и вращения 1829 мм (72 дюйма), соединительная муфта TH

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
40.3 дюймы
1024 мм
Ширина
72 дюймы
1829 мм
Габаритная ширина
75 дюймы
1905 мм

Обзор

Каретки с функцией наклона и вращения позволяют точно позиционировать груз даже на неровной местности.

Характеристики продукции 1829 мм (72 дюйма), соединительная муфта TH

Высота 40.3 дюймы 1024 мм
Ширина 72 дюймы 1829 мм
Габаритная ширина 75 дюймы 1905 мм
Масса 1441.8 фунты 654 кг
Длина 15.1 дюймы 384 мм
Расстояние между зубьями 229–1704 мм (9–67,1 дюйма) 229–1704 мм (9–67,1 дюйма)
Диапазон углов наклона 11° влево/вправо 11° влево/вправо
Грузоподъемность 12000 фунты 5443.1 кг
Тип сопряжения Стандартная соединительная муфта TH Стандартная соединительная муфта TH

Узнайте результаты сравнения 1829 мм (72 дюйма), соединительная муфта TH с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1829 мм (72 дюйма), соединительная муфта TH

Просмотреть дополнительные предложения