1270 мм (50 дюймов), соединительная муфта TH
СОЗДАТЬ

1270 мм (50 дюймов), соединительная муфта TH Каретки с функцией наклона и вращения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
47 дюймы
1194 мм
Ширина
50 дюймы
1270 мм
Габаритная ширина
53 дюймы
1346 мм

Краткий обзор особенностей

Наклонная рама

Наклонная рама

Помимо плавающей рамы вил, эта каретка также может гидравлически наклоняться влево и вправо на 10 градусов, что дополнительно облегчает укладку материалов на неровных поверхностях, таких как наклонные крыши.
Регулируемые вручную вилы

Регулируемые вручную вилы

Регулируемое положение вил позволяет оператору перемещать поддоны и тюки материалов различных размеров.
Сменные защитные накладки

Сменные защитные накладки

Износные накладки обеспечивают дополнительную прочность каретки и продлевают общий срок службы навесного оборудования.

Характеристики продукции 1270 мм (50 дюймов), соединительная муфта TH

Высота 47 дюймы 1194 мм
Ширина 50 дюймы 1270 мм
Габаритная ширина 53 дюймы 1346 мм
Масса 1347 фунты 611 кг
Длина 15.1 дюймы 384 мм
Расстояние между зубьями 229–1145 мм (9–45 дюймов) 229–1145 мм (9–45 дюймов)
Диапазон углов наклона 11° влево/вправо 11° влево/вправо
Грузоподъемность 12000 фунты 5443.1 кг
Тип сопряжения Стандартная соединительная муфта TH Стандартная соединительная муфта TH

Узнайте результаты сравнения 1270 мм (50 дюймов), соединительная муфта TH с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа