Вилы 1812 мм (71 дюйм), устройство смены навесного оборудования ISO

Сортировочные грейферные вилы Вилы 1812 мм (71 дюйм), устройство смены навесного оборудования ISO

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
71.3 дюймы
1812 мм
Длина зубцов вил
49.4 дюймы
1256 мм
Площадь грейфера
20.6 фут²
1.91 м²

Обзор

Складирование, переноска и сортировка свободных пиломатериалов.

Характеристики продукции Вилы 1812 мм (71 дюйм), устройство смены навесного оборудования ISO

Ширина 71.3 дюймы 1812 мм
Длина зубцов вил 49.4 дюймы 1256 мм
Площадь грейфера 20.6 фут² 1.91 м²
Высота грейфера 102.6 дюймы 2606 мм
Вес грейфера 3741.2 фунты 1697 кг
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO
Эксплуатационная масса 33276.5 фунты 15094 кг

Узнайте результаты сравнения Вилы 1812 мм (71 дюйм), устройство смены навесного оборудования ISO с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Колесный погрузчик малой мощности Cat® 938M и сортировочные грейферные вилы в действии

Подъем груза сортировочными грейферными вилами Cat®

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Колесный погрузчик малой мощности Cat® 938M и сортировочные грейферные вилы в действии
Подъем груза сортировочными грейферными вилами Cat®

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Вилы 1812 мм (71 дюйм), устройство смены навесного оборудования ISO

Просмотреть дополнительные предложения