Панель управления EMCP 4.1

Панели управления генераторной установкой Панель управления EMCP 4.1

Найти дилера

Обзор

Панель управления EMCP 4 содержит все органы управления и индикаторы систем в одном удобном интерфейсе.

Панель управления EMCP 4.1 Стандартное оборудование

Управление

  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Дистанционный запуск / останов
  • Регулировка частоты вращения и напряжения
  • Таймер охлаждения двигателя
  • Локальный и дистанционный аварийный останов
  • Цикл запуска двигателя

Дисплей

  • На графическом дисплее с расширением 33 x 132 пикселей, 3,8 дюйма показываются текстовые описания аварийных сигналов/событий, уставки, контроль двигателя и генератора, и он видим при любых условиях освещенности.

Контроль генератора

  • Напряжение (междуфазное, фаза–нейтраль)
  • Электрический ток (фаза)
  • Среднее значение вольт, ампер, частоты

Защита генератора

  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Повышенная/пониженная частота (81 выше/ниже)
  • Последовательность фаз генератора

Контроль двигателя

  • Обороты двигателя (об/мин)
  • Напряжение аккумуляторной батареи
  • давления масла;
  • Температура масла
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Многоязычная поддержка
  • Попытка прокрутки двигателя и счетчик успешных запусков
  • Моточасы

Защита двигателя

  • Низкое давление масла двигателя (аварийный сигнал)
  • Высокая температура моторного масла (аварийный сигнал и останов)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости (аварийный сигнал и останов)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости (аварийный сигнал)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости (аварийный сигнал)
  • Превышение времени запуска двигателя
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Переключатель управления не в положении авто (автоматический сигнал)
  • Низкое, высокое и слабое напряжение аккумуляторной батареи

Обмен данными

  • Основная шина передачи данных CAN

Входы и выходы

  • Шесть программируемых сухих контактов формы A
  • Два специальных аналоговых входа
  • Один программируемый аналоговый вход
  • Два специальных цифровых входа
  • Шесть программируемых цифровых входов

Поддержка языков

  • Арабский, болгарский, китайский, чешский, датский, голландский, английский, эстонский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, исландский, итальянский, латвийский, литовский, японский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, словенский, испанский, шведский и турецкий

Окружающая среда

  • Рабочая температура блока управления: от -40°C до 70°C
  • Рабочая температура дисплея: от -20°C до 70°C
  • Влажность: 100% конденсация при температуре от 30°C до 60°C
  • Температура хранения: от -40°C до 85°C
  • Вибрация: случайный профиль, 24–1000 Гц, 4,3 G мс

Узнайте результаты сравнения Панель управления EMCP 4.1 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Панель управления EMCP 4.1

Просмотреть дополнительные предложения