Органы управления EMCP 4
EMCP 4 обладает следующими органами управления.
- Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
- Регулировка частоты вращения и напряжения
- Цикл запуска двигателя
- Программируемый таймер цикла
- Управление сетью постоянного тока (24 В)
- Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
- Текстовые описания предупреждений и событий
Цифровые индикаторы
- об/мин
- Напряжение пост. тока, вольт
- Моточасы
- Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
- Температура охлаждающей жидкости
- Напряжение (межфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц)
- Сила тока, А (на фазу и средняя)
- экВ, кВА, кВАр, кВт·ч, % кВт, пФ
Индикаторы предупреждения/останова двигателя
EMCP 4 оснащена общими светодиодными индикаторами для следующих условий предупреждения и останова
- Низкое давление масла
- Высокая температура охлаждающей жидкости
- Превышение максимально допустимой частоты вращения
- Аварийный останов
- Отказ при пуске (превышение времени запуска)
- Низкая температура охлаждающей жидкости
- Низкий уровень охлаждающей жидкости
Программируемые защитные реле
- Последовательность фаз генератора
- Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
- Повышенная/пониженная частота (81 выше/ниже)
- Обратная мощность (кВт) (32)
- Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
- Перегрузка по току (50/51)
Обмен данными
- Шесть цифровых входов
- Кнопка аварийного останова
- Шесть релейных выходов (форма A)
- Два релейных выхода (форма C)
- Два цифровых выхода
- Один аналоговый вход
- канал данных клиента (Modbus RTU)
- Канал данных модуля вспомогательного оборудования
- Канал данных последовательного модуля сигнализатора
Совместимость
EMCP 4 совместимая с:
- Дистанционный сигнализатор CAN
- Дистанционный последовательный сигнализатор
- Локальный сигнализатор
- Программное обеспечение дистанционного контроля
- Цифровой модуль ввода-вывода
- Модуль резистивных датчиков (RTD)
- Модуль термопары