Кожух

Кожухи генераторных установок Кожух C13 с пониженным уровнем шума 50 и 60 Гц

Найти дилера

Ключевые характеристики

Длина
4930 мм
4930 мм
Высота
2221 мм
2221 мм
Ширина
1620 мм
1620 мм

Обзор

Эти устанавливаемые на заводе кожухи с пониженным уровнем шума включают в себя внутренние глушители для применения в чрезвычайно важных операциях, созданные для безопасности и красивого вида встроенного основания топливного бака или встроенного основания топливного бака с двойными стенками для обеспечения полной защиты от утечек жидкости.

Характеристики продукции Кожух C13 с пониженным уровнем шума 50 и 60 Гц

Длина 4930 мм 4930 мм
Высота 2221 мм 2221 мм
Ширина 1620 мм 1620 мм
Масса 4667 кг 4667 кг

Узнайте результаты сравнения Кожух C13 с пониженным уровнем шума 50 и 60 Гц с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Кожух C13 с пониженным уровнем шума 50 и 60 Гц

Просмотреть дополнительные предложения