Кожух

Кожухи генераторных установок Кожух, 30–220 кВА, шумоизоляция уровня 1

Найти дилера

Ключевые характеристики

Длина
1863–3511 мм
1863–3511 мм
Высота
1348–1684 мм
1348–1684 мм
Ширина
899–1325 мм
899–1325 мм

Обзор

Устанавливаемые на заводе шумоизолированные корпусы 1 уровня на 30–220 кВА оснащены внутренними глушителями. Кожухи разработаны для оптимальной производительности в тяжелых условиях, обеспечивая безопасность и создавая эстетичный вид

Характеристики продукции Кожух, 30–220 кВА, шумоизоляция уровня 1

Длина 1863–3511 мм 1863–3511 мм
Высота 1348–1684 мм 1348–1684 мм
Ширина 899–1325 мм 899–1325 мм
Масса 846–2159 кг 846–2159 кг

Узнайте результаты сравнения Кожух, 30–220 кВА, шумоизоляция уровня 1 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Кожух, 30–220 кВА, шумоизоляция уровня 1

Просмотреть дополнительные предложения