Кожух

Кожухи генераторных установок Шумоизолирующий кожух (6,8–22 кВА)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
876 мм
876 мм
Длина
1704 мм
1704 мм
Высота
1268 мм
1268 мм

Обзор

Линейка компактных шумоизолирующих кожухов модульной конструкции (6,8–22 кВА) обеспечивает оптимальную производительность в самых тяжелых условиях эксплуатации. Разработано с использованием модульного принципа с взаимозаменяемыми компонентами, что позволяет выполнять ремонт на рабочей площадке. Подъемные дверцы и съемные панели обеспечивают оптимальный доступ для технического обслуживания.

Характеристики продукции Шумоизолирующий кожух (6,8–22 кВА)

Ширина 876 мм 876 мм
Длина 1704 мм 1704 мм
Высота 1268 мм 1268 мм
Масса 575–719 кг 575–719 кг

Узнайте результаты сравнения Шумоизолирующий кожух (6,8–22 кВА) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Шумоизолирующий кожух (6,8–22 кВА)

Просмотреть дополнительные предложения