Кожух

Кожухи генераторных установок Шумоизоляция уровня 1, уровня 2 и 3 (серия B), 6,8–22 кВА

Найти дилера

Ключевые характеристики

Высота
2289 мм
2289 мм
Ширина
1920 мм
1920 мм
Длина
5320 мм
5320 мм

Обзор

Линейка компактных кожухов с шумоизоляцией уровней 1, 2 и 3, 6,8–22 кВА обеспечивает гибкую и оптимальную шумоизоляцию в зависимости от предъявляемых требований. Разработанные с использованием модульного принципа кожухи будут оснащены снимающимися дверцами или дверцами с вертикальной навеской, обеспечивающими оптимальный доступ для обслуживания.

Характеристики продукции Шумоизоляция уровня 1, уровня 2 и 3 (серия B), 6,8–22 кВА

Высота 2289 мм 2289 мм
Ширина 1920 мм 1920 мм
Длина 5320 мм 5320 мм
Масса 5952 кг 5952 кг

Узнайте результаты сравнения Шумоизоляция уровня 1, уровня 2 и 3 (серия B), 6,8–22 кВА с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Шумоизоляция уровня 1, уровня 2 и 3 (серия B), 6,8–22 кВА

Просмотреть дополнительные предложения