Кожух

Кожухи генераторных установок Кожухи C13, C15, C18 с пониженным уровнем шума, 350–600 кВт, 60 Гц

Найти дилера

Ключевые характеристики

Длина
C13 — 5461 мм, C15 — 4948 мм, C18 — 5187 мм
C13 — 5461 мм, C15 — 4948 мм, C18 — 5187 мм
Ширина
C13, C15 и C18 — 2014 мм
C13, C15 и C18 — 2014 мм
Высота
C13 — 2743 мм, C15 — 2619 мм, C18 — 2561 мм
C13 — 2743 мм, C15 — 2619 мм, C18 — 2561 мм

Обзор

Устанавливаемые на заводе шумоизолирующие кожухи обладают чрезвычайно прочной конструкцией, способной выдерживать влияние элементов и обеспечивать защиту от атмосферных воздействий.

Характеристики продукции Кожухи C13, C15, C18 с пониженным уровнем шума, 350–600 кВт, 60 Гц

Длина C13 — 5461 мм, C15 — 4948 мм, C18 — 5187 мм C13 — 5461 мм, C15 — 4948 мм, C18 — 5187 мм
Ширина C13, C15 и C18 — 2014 мм C13, C15 и C18 — 2014 мм
Высота C13 — 2743 мм, C15 — 2619 мм, C18 — 2561 мм C13 — 2743 мм, C15 — 2619 мм, C18 — 2561 мм
Масса 253–817 кг 253–817 кг

Узнайте результаты сравнения Кожухи C13, C15, C18 с пониженным уровнем шума, 350–600 кВт, 60 Гц с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Кожухи C13, C15, C18 с пониженным уровнем шума, 350–600 кВт, 60 Гц

Просмотреть дополнительные предложения