Кожух

Кожухи генераторных установок Кожухи с D40-2LC по D60-4LC, защищающие от атмосферных воздействий и с пониженным уровнем шума

Найти дилера

Ключевые характеристики

Длина
Длина комплектов: 1972–2503 мм
Длина комплектов: 1972–2503 мм
Ширина
1075 мм
1075 мм
Масса
Масса комплектов: 80–137 кг
Масса комплектов: 80–137 кг

Обзор

Корпуса, снижающие уровень звукового воздействия и защищающие от атмосферных воздействий

Характеристики продукции Кожухи с D40-2LC по D60-4LC, защищающие от атмосферных воздействий и с пониженным уровнем шума

Длина Длина комплектов: 1972–2503 мм Длина комплектов: 1972–2503 мм
Ширина 1075 мм 1075 мм
Масса Масса комплектов: 80–137 кг Масса комплектов: 80–137 кг
Высота Высота комплектов: от 1378 до 2241 мм Высота комплектов: от 1378 до 2241 мм

Узнайте результаты сравнения Кожухи с D40-2LC по D60-4LC, защищающие от атмосферных воздействий и с пониженным уровнем шума с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Кожухи с D40-2LC по D60-4LC, защищающие от атмосферных воздействий и с пониженным уровнем шума

Просмотреть дополнительные предложения