Кожух

Кожухи генераторных установок WP и SAE с D40-6 по D200-2 US

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса
117–406 кг
117–406 кг
Длина
2055–5035 мм
2055–5035 мм
Ширина
1110 мм
1110 мм

Обзор

Дополнительные корпусы кожухов с шумоизоляцией третьего уровня, 40–200 кВА, оснащены внутренними глушителями шума критического уровня.

Характеристики продукции WP и SAE с D40-6 по D200-2 US

Масса 117–406 кг 117–406 кг
Длина 2055–5035 мм 2055–5035 мм
Ширина 1110 мм 1110 мм
Высота 1590–2499 мм 1590–2499 мм

Узнайте результаты сравнения WP и SAE с D40-6 по D200-2 US с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  WP и SAE с D40-6 по D200-2 US

Просмотреть дополнительные предложения