Кожух

Кожухи генераторных установок Кожухи C13, C15, C18, защищающие от атмосферных воздействий, 350–600 кВт, 60 Гц

Найти дилера

Ключевые характеристики

Высота
2320–3209 мм
2320–3209 мм
Длина
4948–7271 мм
4948–7271 мм
Ширина
2014–2056 мм
2014–2056 мм

Обзор

Разработанные в процессе непрерывного исследования нашими квалифицированными инженерами кожухи полностью защищают от атмосферных воздействий и содержат внутренние глушители шума выхлопных газов.

Характеристики продукции Кожухи C13, C15, C18, защищающие от атмосферных воздействий, 350–600 кВт, 60 Гц

Высота 2320–3209 мм 2320–3209 мм
Длина 4948–7271 мм 4948–7271 мм
Ширина 2014–2056 мм 2014–2056 мм
Масса 253–563 кг 253–563 кг

Узнайте результаты сравнения Кожухи C13, C15, C18, защищающие от атмосферных воздействий, 350–600 кВт, 60 Гц с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Кожухи C13, C15, C18, защищающие от атмосферных воздействий, 350–600 кВт, 60 Гц

Просмотреть дополнительные предложения