Масса и размеры
Ширина | 980–11 130 мм 980–11 130 мм |
Длина | 2120–3520 мм 2120–3520 мм |
Высота | 1519–1809 мм 1519–1809 мм |
Масса | 991–2238 кг 991–2238 кг |
Ключевые характеристики
Шумоизолированные корпусы 2 уровня, установленные на заводе, оснащены внутренними глушителями шума критического уровня. Это премиальные корпусы в данном ассортименте, созданные для безопасности и красивого вида основания топливного бака в целом. Чрезвычайно надежные и устойчивые к погодным условиям, эти корпусы обладают устойчивостью к коррозии и повреждениям при эксплуатации.
Ширина | 980–11 130 мм 980–11 130 мм |
Длина | 2120–3520 мм 2120–3520 мм |
Высота | 1519–1809 мм 1519–1809 мм |
Масса | 991–2238 кг 991–2238 кг |
Просмотреть дополнительные предложения