Кожух

Кожухи генераторных установок Шумоизолирующий кожух C15 для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Найти дилера

Ключевые характеристики

Высота
2317 мм
2317 мм
Масса
5071 кг
5071 кг
Длина
4930 мм
4930 мм

Обзор

Шумоизолирующий кожух C15 для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Характеристики продукции Шумоизолирующий кожух C15 для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Высота 2317 мм 2317 мм
Масса 5071 кг 5071 кг
Длина 4930 мм 4930 мм
Ширина 1658 мм 1658 мм

Узнайте результаты сравнения Шумоизолирующий кожух C15 для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Шумоизолирующий кожух C15 для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Просмотреть дополнительные предложения