Молот H160GC

Молоты GC H160 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Класс энергии удара
7500 футо-фунт
10170 Дж
Ударов в минуту
200–450
200–450
Максимальная эксплуатационная масса
6762.8 фунты
3074 кг

Обзор

Молоты Cat® позволяют быстрее выполнять работы по сносу, а также строительные и карьерные работы. Молоты серии GC, обладающие простой конструкцией и малым весом, обеспечивают надежность, долговечность и эффективность, как и все продукты Cat. Результат — низкие расходы в расчете на 1 час эксплуатации, что позволяет достичь необходимой мощности и производительности.

Характеристики продукции H160 GC

Класс энергии удара 7500 футо-фунт 10170 Дж
Ударов в минуту 200–450 200–450
Максимальная эксплуатационная масса 6762.8 фунты 3074 кг
Минимальная эксплуатационная масса 3050 фунты 6724 кг
Максимальная масса машины-носителя 99200 фунты 45 т
Минимальная масса машины-носителя 72700 фунты 33 т
Диаметр стержня инструмента 4.6 дюймы 118 мм
Максимальное рабочее давление 2610 фунт на кв. дюйм 18000 кПа
Минимальное рабочее давление 2320 фунт на кв. дюйм 16000 кПа
Номинальный расход, максимальный 68 галл./мин 260 л/мин
Номинальный расход, минимальный 50 галл./мин 190 л/мин

Узнайте результаты сравнения H160 GC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Молот H160GC

Молот H160GC