Молот H180 GC

Молоты Cat GC H180 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ударов в минуту
200–450
200–450
Максимальная эксплуатационная масса
6762.8 фунт
3074 кг
Минимальная эксплуатационная масса
9260 фунт
4200 кг

Обзор

Молоты Cat® позволяют быстрее выполнять работы по сносу, а также строительные и карьерные работы. Молоты серии GC, обладающие простой конструкцией и малым весом, обеспечивают надежность, долговечность и эффективность, как и все продукты Cat. Результат — низкие расходы в расчете на 1 час эксплуатации, что позволяет достичь необходимой мощности и производительности.

Характеристики продукции H180 GC

Ударов в минуту 200–450 200–450
Максимальная эксплуатационная масса 6762.8 фунт 3074 кг
Минимальная эксплуатационная масса 9260 фунт 4200 кг
Диаметр стержня инструмента 5.9 дюйм 150 мм
Номинальный расход, максимальный 79 галл./мин 300 л/мин
Номинальный расход, минимальный 68 галл./мин 250 л/мин

Узнайте результаты сравнения H180 GC с популярной продукцией.

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  H180 GC

Просмотреть дополнительные предложения